ZHCACS6C november   2008  – june 2023 DS91M124 , DS91M125 , SN65LVDM050 , SN65LVDM050-Q1 , SN65LVDM051 , SN65LVDM051-Q1 , SN65LVDM1676 , SN65LVDM1677 , SN65LVDM176 , SN65LVDM179 , SN65LVDM180 , SN65LVDM22 , SN65LVDM31 , SN65MLVD040 , SN65MLVD047A , SN65MLVD048 , SN65MLVD080 , SN65MLVD082 , SN65MLVD128 , SN65MLVD2 , SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD204B , SN65MLVD206B , SN65MLVD3

 

  1.   1
  2.   AN-1926:M-LVDS 简介及其时钟和数据分配应用
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 M-LVDS 标准概述
  6. 3 驱动器特性
  7. 4 接收器特性
  8. 5 M-LVDS 产品组合
  9. 6 M-LVDS 应用
  10. 7 AdvancedTCA 系统中的时钟分配
  11. 8 MicroTCA 系统中的时钟分配
  12. 9 M-LVDS 作为短距离 RS-485 备选器件
  13. 10通过点对点链路进行信号分配
  14. 11“线或”式实施
  15. 12设计指南
  16. 13结论
  17. 14参考文献
  18. 15修订历史记录

AdvancedTCA 系统中的时钟分配

AdvancedTCA 是 PCI 工业计算机制造商集团 (PICMG) 的开放式标准,适用于容量高达 2.5Tbps 的模块化通信系统。该标准指定了一系列系统级设计方面和参数,包括机械尺寸、配电、散热注意事项和数据传输。

与许多通信系统一样,基于 AdvancedTCA (ATCA) 的系统需要同步其内部和外部网络。同步时钟接口是 ATCA 基本规范 (PICMG 3.0) 的一部分,它将 M-LVDS 指定为所选的信令技术。在 ATCA 系统中,有 3 个冗余时钟(总共 6 个)以多点方式分布到最多 16 个背板插槽:

  • CLK1A 和 CLK1B 用于冗余 8kHz 标准数字电话传输系统时钟。
  • CLK2A 和 CLK2B 用于 19.44MHz 时钟,以实现 SONET/SDH 网络的同步。
  • CLK3A 和 CLK3B 用于用户定义的信号(时钟或数据)。

每个 ATCA 时钟网络由多达 16 个 M-LVDS 端口组成,这些端口连接到一个公共时钟总线,如图 7-1 所示。时钟总线物理上位于标准背板上,是一个 130Ω 差分微带,两侧端接 80Ω 电阻。M-LVDS 端口是位于线路卡上的 M-LVDS 器件的 I/O。将 M-LVDS 端口连接到时钟总线的互连称为无端桩线。标准 ATCA 时钟分配多点网络中的桩线由差分布线组成,该布线将 M-LVDS 器件的 I/O 引脚连接到线路卡的标准区域 2 连接器引脚和连接器导体。标准 ATCA 区域 2 连接器是高级差动结构 (ADF) 连接器,例如 Tyco 的 HM-ZD 连接器。更大限度地减小 ATCA 时钟分配网络中桩线的电气长度至关重要,稍后在设计指南中对此进行讨论。ATCA 标准规定最大桩线长度为 1 英寸 (25.4mm)。

GUID-F07C4976-B253-4A28-8847-F2721E8CDAA4-low.gif图 7-1 AdvancedTCA 时钟分配接口示例