ZHCACP9 may   2023 TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2机械实现
  6. 3磁性实现
  7. 4磁体传感器放置
  8. 5原型设计和基准测试
  9. 6误差源
  10. 7后期处理
  11. 8总结
  12. 9参考文献

后期处理

最终确定触发器硬件后,需要确定一种将 TMAG5253 器件输出转换为相应角度的方法。假设器件和机械容差足够小,请使用查找表或回归方程。在这两种方法中,必须对多个触发系统进行表征,以确定与角度对应的电压。然后,可以根据样片测量值生成平均曲线。如图 7-1 所示,平均数据点用作查找值,并对由虚线指示的介于两者之间的任何值进行插值。可能需要更多数据点才能准确预测非线性输出。

GUID-20221109-SS0I-VKFF-QM2N-9V67CM54R50C-low.svg图 7-1 查找表方法

由于查找表会占用比预期更多的内存,因此回归方程方法是可行的选择。回归方程可以像线性方程一样简单,也可以像四次方程一样复杂。图 7-2 显示了使用线性、二次和三次回归来重建测量曲线的示例。每条曲线旁边都有相应的方程。

GUID-20221109-SS0I-SKQR-XGL6-QXZPTWBWHLFP-low.svg图 7-2 回归法

对于此处所示的触发器设计(有一个图因磁场幅度的非线性行为而弯曲,而另一个图因输出超出输出电压线性范围 (VOUT > VL) 而弯曲),三次回归方程似乎非常合适。要获得三次回归方程,需要求解像方程式 2 至方程式 5 这样的方程组。由于角度未知,需要在应用中求解,因此电压可替换为 x,而角度可替换为 y,n 等于收集的数据点数。表 7-1 显示用于计算求和值的值,而表 7-2 显示方程式 2 至方程式 5 中使用的求和值。根据表 7-2 中提供的系数,可以使用方程式 6 在 Microsoft® Excel® 中求解系数 a 至 d。

方程式 2. a ∑ x i 6 + b ∑ x i 5 + c ∑ x i 4 + d ∑ x i 3 = ∑ x i 3 y i
方程式 3. a ∑ x i 5 + b ∑ x i 4 + c ∑ x i 3 + d ∑ x i 2 = ∑ x i 2 y i
方程式 4. a ∑ x i 4 + b ∑ x i 3 + c ∑ x i 2 + d ∑ x i = ∑ x i y i
方程式 5. a ∑ x i 3 + b ∑ x i 2 + c ∑ x i 1 + d ∑ n i = ∑ y i
表 7-1 回归相关值 1
角度(度) 输出 (V) 输出2 输出3 输出4 输出5 输出6 输出角度 输出2 角度 输出3 角度
110 1.799433 3.23796(1) 5.82649(2) 10.484387 18.86596 33.94803 197.9376 356.1756(3) 640.9143(4)
105 1.85587 3.444241 6.392052 11.8627 22.01577 40.85833 194.866 361.6453 671.1655
100 1.932033 3.732753 7.211803 13.93344 26.91988 52.0101 193.2033 373.2753 721.1803
95 2.082433 4.33652 9.030532 18.80548 39.16116 81.5505 197.8312 411.9702 857.9005
90 2.248933 5.057701 11.37443 25.58034 57.52848 129.3777 202.404 455.1931 1023.699
85 2.705 7.317025 19.79255 53.53885 144.8226 391.7451 229.925 621.9471 1682.367
80 3.0829 9.504272 29.30072 90.33119 278.482 858.5323 246.632 760.3418 2344.058
75 3.313167 10.97707 36.36887 120.4961 399.2238 1322.695 248.4875 823.2805 2727.666
第 2 列第 1 单元格的结果 (1.799433),提升到 2 的幂
第 2 列第 1 单元格的结果 (1.85587),提升到 3 的幂
第 8 列第 1 单元格的结果 (197.9376),提升到 2 的幂
第 8 列第 1 单元格的结果 (197.9376),提升到 3 的幂
表 7-2 回归相关值 2
行 a b c d 右侧项
1 Σxi6 = 2910.717061 Σxi5 = 987.0197 Σxi4 = 345.0326 Σxi3 = 125.2975 10668.95
2 Σxi5 = 987.0197 Σxi4 = 345.0326 Σxi3 = 125.2975 Σxi2 = 47.60755 4163.829
3 Σxi4 = 345.0326 Σxi3 = 125.2975 Σxi2 = 47.60755 Σxi = 19.01977 1711.287
4 Σxi3 = 125.2975 Σxi2 = 47.60755 Σxi = 19.01977 Σni = 8 740
  1. 110° 时 x1n=outputn,105° 时 x2n=outputn,等等。
方程式 6. MULT(MINVERSE(a1:d4),right-side terms1:right-side terms 4)

根据表 7-2 中的值和 Excel 公式方程式 6,可计算出方程式 7 的系数。图 7-3 比较了 1.7V 至 3.3V 之间电压输出的平均测量值和方程生成的角度值。

方程式 7. - 25.5528 × output 3 + 206.8976 × output 2 - 564.915 × output = 角度
GUID-20221104-SS0I-QGBQ-MXBP-L9Z0V4XLQS26-low.svg图 7-3 回归拟合