ZHCACP9 may 2023 TMAG5253
本应用报告中介绍的设计目标是实现从 1/2 Vs 到电源轨或接地轨的输出涵盖整个运动范围(如图 4-1 的中上图所示)。如果默认静止状态角度下的输出远高于 1/2 Vs,并且输出轨以极小的运动与电源连接(如左图所示),则磁体离传感器太近。相反,如果在运动范围内输出几乎没有变化(如右图所示),则磁体离得太远。另一种可能是传感器检测到两个不同角度下的电压电势相同,如下图所示。对于单个霍尔元件检测设计,应避免这种情况,因为传感器无法区分这两个角度。对于这种情况,请考虑调整传感器或磁体的方向。
这种设计的关键边界约束可能是空间和成本,需要更便宜和更小的磁体。鉴于您拥有一个小型控制器外壳,里面装有其他传感器、触觉电机、电源转换器、无线收发器和处理电路,那么小型磁体比较可取。因此,为触发器分配的空间很小,而磁体需要装入触发器内。较小的磁体具有较少的磁通量,而铁氧体磁体等廉价磁体具有很少的磁通量。因此,传感器需要靠近磁体。
可通过迭代来确定磁铁的接近程度。幸运的是,用户可以利用一些工具(例如图 4-5 中所示的 TI 的 Magnetic Sensing Proximity Tool)测试多个用例,然后再继续构建工作台。对于最终测试迭代,我们选择了直径为 3/8 英寸 (9.525mm) 且厚度为 1/8 英寸 (3.175mm) 的圆柱形陶瓷铁氧体磁体并装入触发器组件,如图 4-2 所示。点击 Calculate B-Field & Vout 后,如果为 Magnet Material 选择了 Custom,则该工具会提示用户输入有关磁体的更多信息,如图 4-4 中所示。在该条目表中,需要相对磁导率 (μ_r) 和矫顽力 (H_c)。可根据磁体制造商规格和方程式 1 确定这些值。
为了简化工具内的评估,我们调整了触发器的方向,以匹配工具放置规格的方向。为该应用选择的触发器实现方案具有铰链运动,可在工具条目字段 a1 和 a2 中指定的角度范围内移动,如图 4-3 所示。我们根据人体工程学,设置了 65° 至 110° 的范围。除角度范围外,图 4-3 还表明需要多个其他规格才能进行正确评估。这些规格与图 4-5 中所述的尺寸相对应。圆弧半径、传感器 Z 偏移和磁体 Z 偏移均相对于铰链原点,而 X 偏移和 Y 偏移均相对于器件原点。指定相对磁体和传感器位置后,可以选择器件。在本例中,考虑使用 TMAG5253,因为该器件是一款可启用和禁用的低功耗器件。



图 4-6 中的仿真结果表明,由于输出不是线性,并且输出轨过早地与电源连接,因此这种设计不符合期望的设计目标。此时有几个选项。这些选项包括修改各种机械参数、修改磁体或尝试使用不同的器件灵敏度型号。磁体离器件越远,在接近 a1 的角度下观察到的磁场就越小;但是,这会将器件拉入一个区域,在该区域内,接近 a2 的较大角度几乎没有差别。可以使用测量范围较宽且灵敏度较低的器件。但是,由于机械设计具有一定的灵活性,因此下限角度降低至约 75°。这种特定范围和运动类型的线性度很难实现,并且 79° 和 110° 之间的输出值不会重复或导致混叠;因此,进入下一个开发阶段是合理的。
图 4-6 仿真输出