ZHCACP9 may   2023 TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2机械实现
  6. 3磁性实现
  7. 4磁体传感器放置
  8. 5原型设计和基准测试
  9. 6误差源
  10. 7后期处理
  11. 8总结
  12. 9参考文献

总结

本应用手册介绍了设计具有霍尔效应传感器的触发器的流程。该过程先介绍触发器的机械实现,然后根据 TI Magnetic Sensing Proximity Tool 中执行的计算结果来选择器件,最后用一些后处理技术将器件输出电压映射到角度。完成初步理论设计流程后,我们讨论了原型设计和基准测量。第一个重要见解是,无论是机械操作、磁体和传感器配对、相对位置还是后处理技术,设计的每个步骤都可能有许多不同的方法。第二个重要见解是,可以利用一些工具来快速完成各个阶段的计算。第三个重要见解是,进行一些严格的仿真扫描之后,原型设计至关重要,这样可以更好地了解误差和可能的制造限制。