ZHCACP9 may   2023 TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2机械实现
  6. 3磁性实现
  7. 4磁体传感器放置
  8. 5原型设计和基准测试
  9. 6误差源
  10. 7后期处理
  11. 8总结
  12. 9参考文献

误差源

有多种可能的误差源,其中许多误差源与制造和组装相对应。在基准评估的过程中,此类误差源易于识别,因此在投入大规模生产之前,基准测试是一种良好的必要做法。以下列表显示了针对此具体设计确定的所有可能的误差源,包括在初步设计中需要考虑的误差源:

  • 制造限制和机械容差
  • 在线性区域之外运行
  • 器件偏移量
  • 翻滚、偏转和俯仰
  • 磁体差异
  • 器件差异和温漂
  • 外部磁场
  • 附近材料的影响
  • 基准设置误差
  • 电源容差
  • 测量精度

如需更深入地了解每种误差源,请参阅具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 应用手册。