ZHCACP0A may 2023 – june 2023 ADS54J60
ADS54J60 是一款双通道器件。每个通道包含四个交错式 ADC 内核,每个内核会产生不同的直流偏移值。这些不同的 ADC 内核偏移是频谱中 DC、fs/4 和 fs/2 处出现交错杂散的来源。我们创建了直流偏移校正功能,以降低这些交错杂散的幅度。环境温度变化会在交错式内核之间产生更大的直流偏移值差异。我们开发了外部直流偏移校正,以校准温度变化时的交错杂散,节 5详细介绍了实现此选项的过程。