ZHCACP0A may 2023 – june 2023 ADS54J60
外部偏移校正功能适用于无法承受 DC、fs/4 和 fs/2 交错杂散在环境温度变化范围内发生较大变化的系统应用。内部直流偏移可以在外部进行冻结、读取和加载,以校准温度范围内的直流偏移,从而将杂散的幅度保持在 图 3-2 和图 3-3 中所示的水平(但不会进一步改善)。
节 5 详细说明了正确实现此选项所需的 SPI 寄存器写入。我们创建了四个配置文件,其中包含相关写入来进一步简化该过程。