ZHCACO2 may   2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统设计原理
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  前沿消隐
    3. 2.3  死区时间
    4. 2.4  使能和 UVLO
    5. 2.5  输出电压编程
    6. 2.6  软启动
    7. 2.7  检测电路
    8. 2.8  故障模式
    9. 2.9  断续模式
    10. 2.10 斜率补偿
    11. 2.11 输出电容
    12. 2.12 补偿
  6. 3测试结果
  7. 4物料清单
  8. 5原理图
  9. 6PCB 布局
  10. 7参考文献

使能和 UVLO

TPS7H5001-SP EVM 使用两个电阻器对控制器进行编程,以便在 VIN 超过用户确定的阈值时启用器件。这两个电阻器配置为分压器,其中一个在 VIN 和 EN 之间,另一个在 EN 和 AVSS 之间。使用方程式 5,用户可以计算所选电阻的值。确定电阻器值后,可以使用方程式 6 确定最小启动电压。

方程式 5. RUVLO_TOP= RUVLO_Bottom  VStart_Max  VEN_Rising_Max-1=10 V0.65 V-1= 71.9 kΩ 
方程式 6. VSTA)RT,MIN= VEN_FALLING_MIN  RUVLO_TOP  RUVLO_BOT+1=75 kΩ 5 kΩ+1= 16 V