ZHCACO2 may   2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统设计原理
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  前沿消隐
    3. 2.3  死区时间
    4. 2.4  使能和 UVLO
    5. 2.5  输出电压编程
    6. 2.6  软启动
    7. 2.7  检测电路
    8. 2.8  故障模式
    9. 2.9  断续模式
    10. 2.10 斜率补偿
    11. 2.11 输出电容
    12. 2.12 补偿
  6. 3测试结果
  7. 4物料清单
  8. 5原理图
  9. 6PCB 布局
  10. 7参考文献

摘要

TPS7H5001-SP EVM 使用 TPS7H5001-SP 和 LMG1210 实现具有误差放大、电流检测和过流保护功能的同步降压转换器。此设计旨在将 12V 电压轨转换为适合 FGPA 内核电压轨的 0.8V 电压轨。TPS7H5001-SP 用于开关同步降压转换器的 FET,并为输出端提供电压和电流。