ZHCACO2 may   2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统设计原理
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  前沿消隐
    3. 2.3  死区时间
    4. 2.4  使能和 UVLO
    5. 2.5  输出电压编程
    6. 2.6  软启动
    7. 2.7  检测电路
    8. 2.8  故障模式
    9. 2.9  断续模式
    10. 2.10 斜率补偿
    11. 2.11 输出电容
    12. 2.12 补偿
  6. 3测试结果
  7. 4物料清单
  8. 5原理图
  9. 6PCB 布局
  10. 7参考文献

检测电路

降压转换器的检测电路的设置时间段与输出电感的电感和寄生电阻相似。此过程允许从与输出电感器并联的电阻器和电容器生成类似于输出电流的三角波。然后将其直接馈送到控制器的 CS_ILIM 引脚。