ZHCACK7B may 2013 – april 2023 REF50 , REF50E
这里提供了十个 1000V 基准电压源。在将 PC 板安装到最终设备之前,每个电路板均根据 ISO 9000 标准经过 120 小时的热训练和热循环。使用 HP3458A 数字电压表在 3.5 个月内定期检查电压源的精度和稳定性。
结论如下:
使用 REF50xx 两端方案可以构建任何电压的高电压基准源,包括数十千伏的电源。
目前,100kV 的电压源是使用此方法构建的。10000 REF5010 器件用于构建此器件。此设计可能达到了在单个器件中同时使用 TI 器件的记录。其电气参数处于特征范围中。
图 2-1 显示了包含 500 个串联 REF5010 器件的电路板。该电路板随后切割成五个 100V 电源板,以获得更好的隔离效果。这些电源板一起产生 5kV 电压级。
图 2-2 中图示了一个 100kV 基准电压源。