ZHCACK7B may   2013  – april 2023 REF50 , REF50E

 

  1.   1
  2.   堆叠 REF50xx 实现高电压基准
  3. 1说明
  4. 21000V 基准电压源特性
    1. 2.1 结语
  5. 3修订历史记录

说明

其中一位作者在 Mars-Energo 高压测量实验室工作,该实验室对精密电压源(例如 1000V、5000V 和 10000V)的需求很高。构建此类电压源的一种方法是使用串联的齐纳二极管。但是,齐纳二极管的精度和稳定性较低。REF50xx 基准源具有高稳定性,但官方数据表中没有关于如何串行连接器件的建议。

REF5010 的精度和稳定性特性非常有趣,因此作者进行了一些实验。结果发现,通过将 Vin 和 Vout 引脚连接在一起,REF50xx 会转换为理想的齐纳二极管,而不会产生任何负面影响,如图 1-1 的原理图所示。

GUID-35791830-F3E2-41C6-8057-3F6DD7C3FDD6-low.gif图 1-1 齐纳二极管模式下的 REF5010

图 1-1 中只有一个数据表运行条件违规。只有当 Vin 至少比 +Vout 电压大 200mV 时,REF50xx 性能才能得到保证。REF50xx 接地引脚电流在图 1-1 中设置为 3mA,其中 0.8mA(根据数据表)是器件静态电流,而 2.2mA 是 +Vout 引脚灌电流。同样,Vout 引脚具有稳定在额定 +Iout ±10mA 范围内的输入电流。使用该原理图进行的实验表明,如果器件接地引脚电流在 3mA 至 8mA 的范围内,则 +Vout 和 –Vout 引脚之间的电压差非常精确且稳定。但是,标准器件应用和图 1-1 之间存在一个显著区别,那就是图 1-1 中有一个双端子精密器件,该器件可以轻松地串行连接(请参阅图 1-2)。

GUID-BB756A1B-24CA-4881-A1E3-E2B31C98F0A0-low.gif图 1-2 REF5010 像常见齐纳二极管一样串联

使用图 1-2 中原理图进行的实验与图 1-1 中实验的结果相同。如果由 R1 调节的电流保持在 3mA 至 8mA 的范围内,则输出电压保持稳定并且等于 REF5010 数据表中所指定电压的三倍。其他 REF50xx 器件系列成员也证实了相同的结果。

通过串联 100 个 REF5010 器件来设计精密 1000V 基准电压源。每个 REF5010 均配置为一个双端子器件。这些器件一起创建了一个 1000V 精密基准源。左上方的 REF5010 器件充当电压调节器,可更精确地设置目标 1000V。不过,几乎不需要进行微调,因为尽管器件之间存在一些差异,但 100 个器件的平均值非常接近理想的 10V。所需的小范围调整仅证实了以下说法:如果存在正态分布,则可以在不使用精密元件的情况下构建精密器件。请参阅图 1-3。图 1-4 所示为 1000V 电压源的内部视图。

GUID-3FCBBFD6-29AD-4154-8894-E0EA99DDD887-low.gif
注:这里使用了 100 个 REF5010 器件。
图 1-3 1000V 基准电压源原理图
GUID-8285E6FF-273F-45DA-BFE7-32FC67479160-low.gif
注:每个电路板都产生一个 100V 基准。
图 1-4 1000V 基准电压源,内部视图