ZHCACD8
March 2023
AM68
,
AM68A
,
LP8733
,
TPS62871
,
TPS62873
摘要
商标
1
简介
2
PDN 选择指南
3
LP87334E PMIC 设置
4
示例电源图
4.1
AM68x 单路 LP87334E PDN-6K,只有基本功能
4.2
AM68x 单路 LP87334E PDN-6J、基座和电子保险丝编程
4.3
AM68x 单路 LP87334E PDN-6H、基座、电子保险丝和 SD 卡
4.4
AM68x 单路 LP87334E PDN-6G、基座、电子保险丝、SD 卡和 USB2.0
5
结论
6
参考文献
6
参考文献
德州仪器 (TI),
AM68x 处理器,器件版本 1.0
,数据表。
德州仪器 (TI),
SK-AM68 处理器入门套件
,用户指南。
德州仪器 (TI),
LP8733,产品信息和支持
,数据表。
德州仪器 (TI),
FlexPower PMIC 器件的优势
,应用简报。
德州仪器 (TI),
TPS6287x 2.7V 至 6V 输入、6A、9A、12A、15A 可堆叠同步降压转换器
,数据表。
德州仪器 (TI),
TPS62850x 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器
,数据表。
德州仪器 (TI),
TLV733P 采用 1mm × 1mm X2SON 封装的无电容器 300mA 低压降稳压器
,数据表。
德州仪器 (TI),
用于便携式器件的双路 200mA、低 IQ、低压降稳压器
,数据表。
德州仪器 (TI),
TPS6124x 3.5MHz 高效升压转换器
,数据表。