ZHCACD4B February   2023  – March 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1使用功耗估算工具
    1. 1.1 运行性能点 (OPP)
    2. 1.2 处理器内核利用率
    3. 1.3 LVCMOS IO
    4. 1.4 外设
    5. 1.5 通用
    6. 1.6 估计功耗
  5. 2修订历史记录

通用

用户可通过此部分选择结温(而非环境温度)和功耗估算模式。

  • 结温 (°C):-40 至 125 近似结温
  • 功耗估算模式:典型值或最大值(“典型值”是大多数器件的典型功耗。“最大值”是由于器件变化而可能出现的最坏情况)。