ZHCACD4B February   2023  – March 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1使用功耗估算工具
    1. 1.1 运行性能点 (OPP)
    2. 1.2 处理器内核利用率
    3. 1.3 LVCMOS IO
    4. 1.4 外设
    5. 1.5 通用
    6. 1.6 估计功耗
  5. 2修订历史记录

处理器内核利用率

用户可通过此部分加载每个利用率在 0%-100%(含端点值)之间计算内核。作为指导,0% 是“关闭”或“未使用”状态。1% 是“空闲”。100% 是最大利用率(即 Dhrystone)。

对于 C7x DSP,没有切换是否使用 MMA 的模式。因此,如果未使用 MMA,我们建议将利用率百分比的有效范围设置为 0 到 50%。例如,如果客户打算在不使用 MMA 的情况下模拟 100% 活动,则 50% 是适当的值。当使用 DSP 的 MMA 时,有效范围为 0 到 100%。