ZHCACD4B February   2023  – March 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1使用功耗估算工具
    1. 1.1 运行性能点 (OPP)
    2. 1.2 处理器内核利用率
    3. 1.3 LVCMOS IO
    4. 1.4 外设
    5. 1.5 通用
    6. 1.6 估计功耗
  5. 2修订历史记录

估计功耗

功耗估算工具会在此部分生成功率分析报告。VDD_CORE 的两种工作模式都有一个可选字段。该报告列出了每个电源轨组的电源名称、以伏特 (V) 为单位的电压和以瓦特 (mW) 为单位的功耗。电源轨组与 AM62A EVM 设计相匹配。

注: VDD_DDR4 估算功耗仅是根据 AM62A SOC 得出的,在 EVM 上,该电源轨包括 SOC 和外部 DDR 器件电源。表末尾列出了以瓦特 (mW) 为单位的总功耗。

VDD_CORE:对于 AM62A,为 0.75V 或 0.85V