ZHCACD4B February   2023  – March 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1使用功耗估算工具
    1. 1.1 运行性能点 (OPP)
    2. 1.2 处理器内核利用率
    3. 1.3 LVCMOS IO
    4. 1.4 外设
    5. 1.5 通用
    6. 1.6 估计功耗
  5. 2修订历史记录

运行性能点 (OPP)

用户可通过此部分设置每个计算内核和集群的工作频率。

  • A53:旁路至 1400MHz,具体取决于 PLL 分辨率频率阶跃。
    注: 如果使用 1400MHz,则应根据数据表将 VDD_CORE 设置为 0.85V。
  • MCU R5F:旁路至 800MHz,具体取决于 PLL 分辨率频率阶跃。
  • 设备管理器 R5F:400MHz 或 800MHz,具体取决于 PLL 分辨率频率阶跃。
  • M4F:400MHz 或 800MHz,具体取决于 PLL 分辨率频率阶跃。
  • C7x:旁路至 1000MHz
    注: 如果使用 1000MHz,则应根据数据表将 VDD_CORE 设置为 0.85V。
  • HSM:133 或 400 MHz
  • VPAC:187.5 或 375 MHz
  • VPU:100MHz、200MHz 或 400MHz