ZHCAC54
February 2023
TPS22995H-Q1
摘要
商标
1
测试设置
1.1
原理图
1.2
布局
1.3
测试条件:
2
结果
2.1
功能测试结果
2.2
基线测量
2.3
测试 1:100kΩ RT 至 GND 短接 5V
2.4
测试 2:100kΩ RT 至 GND 短接 1.8V
2.5
测试 3:100kΩ RT 至 VIN 短接 5V
2.6
测试 4:100kΩ RT 至 VIN 短接 1.8V
2.7
测试 5:100kΩ RT 至 VOUT 短接 5V
2.8
测试 6:100kΩ RT 至 VOUT 短接 1.8V
3
总结
4
参考文献
6
附录 A
2.6
测试 4:100kΩ RT 至 V
IN
短接 1.8V
图 2-6
100kΩ RT 至 V
IN
短接 1.8V t
RISE
和 t
ON
示波器快照