ZHCAC54 February   2023 TPS22995H-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1测试设置
    1. 1.1 原理图
    2. 1.2 布局
    3. 1.3 测试条件:
  4. 2结果
    1. 2.1 功能测试结果
    2. 2.2 基线测量
    3. 2.3 测试 1:100kΩ RT 至 GND 短接 5V
    4. 2.4 测试 2:100kΩ RT 至 GND 短接 1.8V
    5. 2.5 测试 3:100kΩ RT 至 VIN 短接 5V
    6. 2.6 测试 4:100kΩ RT 至 VIN 短接 1.8V
    7. 2.7 测试 5:100kΩ RT 至 VOUT 短接 5V
    8. 2.8 测试 6:100kΩ RT 至 VOUT 短接 1.8V
  5. 3总结
  6. 4参考文献
  7. 6附录 A

基线测量

#GUID-47B5C61C-31D6-4167-9E05-09A34B899C9F#GUID-804A6A2B-E1EC-4D6F-ABA9-841E46590312 是在任何引脚之间都没有出现任何 100kΩ 短路的情况下创建的,以与 100kΩ 短路测试结果进行比较。

图 2-1 基线 5V tRISE 和 tON 测量
图 2-2 基线 1.8V tRISE 和 tON 测量