RT 至 GND、RT 至 VIN 和 RT 至 VOUT 之间的 100kΩ 湿度短路测试结果表明没有发生重大影响,例如器件关断或显著的时序影响。
- 测试 1 tRISE 和 tON 时序分别与基线测量值相差 0.43% 和 0.64%
- 测试 2 tRISE 和 tON 时序分别与基线测量值相差 0.16% 和 0.49%
- 测试 3 tRISE 和 tON 时序分别与基线测量值相差 33.5% 和 54.6%
- 测试 4 tRISE 和 tON 时序分别与基线测量值相差 12% 和 25.6%
- 测试 5 tRISE 和 tON 时序分别与基线测量值相差 14.8% 和 7.95%
- 测试 6 tRISE 和 tON 时序分别与基线测量值相差 3.97% 和 1.25%
这些结果符合预期。测试 3 的时序结果(RT 和 VIN 之间短路)是由于 RT 引脚电压在器件首次导通时启动为高电平所致;但是,您将注意到,压摆率仍然受控且处于 RT 配置的范围内。RT 引脚和 VIN 引脚之间极不可能发生短路。