ZHCAC54 February   2023 TPS22995H-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1测试设置
    1. 1.1 原理图
    2. 1.2 布局
    3. 1.3 测试条件:
  4. 2结果
    1. 2.1 功能测试结果
    2. 2.2 基线测量
    3. 2.3 测试 1:100kΩ RT 至 GND 短接 5V
    4. 2.4 测试 2:100kΩ RT 至 GND 短接 1.8V
    5. 2.5 测试 3:100kΩ RT 至 VIN 短接 5V
    6. 2.6 测试 4:100kΩ RT 至 VIN 短接 1.8V
    7. 2.7 测试 5:100kΩ RT 至 VOUT 短接 5V
    8. 2.8 测试 6:100kΩ RT 至 VOUT 短接 1.8V
  5. 3总结
  6. 4参考文献
  7. 6附录 A

功能测试结果

#GUID-388A1BCA-BC59-442F-A922-7F4ED8AF1429/TABLE_HYW_YV5_LWB 展示了所有功能测试的结果。您可以在附录 A 中找到示波器测量结果。

表 2-1 功能测试结果
引脚 VBIAS VIN 打开 GND VOUT RT
VBIAS 不适用 ✔ 不适用 ✔ 不适用 不适用
VIN ✔ 不适用 ✔ ✔ ✔ ✔
打开 不适用 ✔ 不适用 ✔ 不适用 不适用
GND ✔ ✔ ✔ 不适用 ✔ ✔
VOUT 不适用 ✔ 不适用 ✔ 不适用 ✔
RT 不适用 ✔ 不适用 ✔ ✔ 不适用