ZHCAC48 February   2023 TLC6C5748-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2低 EMI 的设计注意事项
    1. 2.1 设计注意事项概述
    2. 2.2 详细的注意事项
      1. 2.2.1 顶层架构
      2. 2.2.2 高频信号
        1. 2.2.2.1  原始设置
        2. 2.2.2.2  3.3V I/O 电压,而非 5V
        3. 2.2.2.3  为具有展频的 GSCLK 使用独立 OSC
        4. 2.2.2.4  不在 GSCLK 上使用缓冲器
        5. 2.2.2.5  在 GSCLK 上使用缓冲器
        6. 2.2.2.6  降低信号频率
        7. 2.2.2.7  放置和 PCB 布局
        8. 2.2.2.8  ESD 增强
        9. 2.2.2.9  演示和测试结果
        10. 2.2.2.10 基准测试结果
  5. 3总结
  6. 4参考文献

演示和测试结果

我们设计了演示并进行测试,来证明节 2中分享的信息。测试设置如图 2-12 所示。

GUID-C5FAC3B2-6D9C-42CE-A6FD-30229BA0BF1D-low.jpg 图 2-12 测试设置

此演示中有两块 PCB 板。系统板有一个 MCU,用于生成和发送背光数据。还集成了一个 TPS552882-Q1 作为 LED 板电源的降压/升压转换器。LED 板有 336 个 LED。每个区域有 1 个 LED。

表 2-2 列出了演示的一些基本参数。

表 2-2 基本参数
参数 值
面板尺寸 12.3 英寸
区域 320
LED 配置 每个区域 1 个
典型 LED 电流 15mA
Maxim 背光电源 30W
VLED 电源电压 6V