ZHCAC48 February 2023 TLC6C5748-Q1
在不使用任何 EMC 对策的情况下,电路板设计通常使用微控制器来提供 TLC6C5748-Q1 所需的信号、5V I/O 电压电平和不带 RC 缓冲电路的缓冲器。图 2-3 展示了上述设置依照 GMW3097 规范在 45MHz 至 400MHz 垂直方向上的测试结果。在下面的测试中,我们将测量相同的频段来进行比较
图 2-3 从 45MHz 到 439MHz
的原始设置(垂直方向)的测试结果