ZHCAC48
February 2023
TLC6C5748-Q1
摘要
商标
1
引言
2
低 EMI 的设计注意事项
2.1
设计注意事项概述
2.2
详细的注意事项
2.2.1
顶层架构
2.2.2
高频信号
2.2.2.1
原始设置
2.2.2.2
3.3V I/O 电压,而非 5V
2.2.2.3
为具有展频的 GSCLK 使用独立 OSC
2.2.2.4
不在 GSCLK 上使用缓冲器
2.2.2.5
在 GSCLK 上使用缓冲器
2.2.2.6
降低信号频率
2.2.2.7
放置和 PCB 布局
2.2.2.8
ESD 增强
2.2.2.9
演示和测试结果
2.2.2.10
基准测试结果
3
总结
4
参考文献
2.2.2.5
在 GSCLK 上使用缓冲器
在上一节的基础上,
图 2-7
展示了在 GSCLK 上添加缓冲器之后的测试结果。
图 2-7
使用 3.3V IO 电压设置、带 SSC 的 GSCLK 并在 45MHz 至 439MHz 范围内在 GCLK 上添加缓冲器(垂直方向)的测试结果