ZHCAC48 February   2023 TLC6C5748-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2低 EMI 的设计注意事项
    1. 2.1 设计注意事项概述
    2. 2.2 详细的注意事项
      1. 2.2.1 顶层架构
      2. 2.2.2 高频信号
        1. 2.2.2.1  原始设置
        2. 2.2.2.2  3.3V I/O 电压,而非 5V
        3. 2.2.2.3  为具有展频的 GSCLK 使用独立 OSC
        4. 2.2.2.4  不在 GSCLK 上使用缓冲器
        5. 2.2.2.5  在 GSCLK 上使用缓冲器
        6. 2.2.2.6  降低信号频率
        7. 2.2.2.7  放置和 PCB 布局
        8. 2.2.2.8  ESD 增强
        9. 2.2.2.9  演示和测试结果
        10. 2.2.2.10 基准测试结果
  5. 3总结
  6. 4参考文献

引言

图像对比度一直是进一步改进汽车 LCD 显示屏的限制因素。同时,随着汽车显示面板的尺寸越来越大,LCD 面板的漏光导致黑色区域不是真正的黑色,这可能会导致观看体验下降,尤其是在黑暗中行驶时。为了解决这些问题,局部调光 LCD 背光技术已推向市场。在局部调光系统中,LED 矩阵用于替代全局调光 LCD 背光中的 LED 灯串。每个 LED 覆盖一个小的背光区域。每个区域的亮度可以根据图像内容独立调节。

与传统的 LCD 面板全局调光背光相比,局部调光背光可以显著提高图像对比度,并通过关闭黑色显示区域下的背光 LED 来消除 LCD 漏光。

如图 1-1 所示,典型的局部调光系统包含系统板和 LED 板。

GUID-B5BD3417-1021-4FCB-96E6-2849FAB8B79F-low.jpg 图 1-1 典型的局部调光系统

系统板通常有一个时序控制器 (TCON) 和一些电源电路。TCON 接受图像数据流进行显示,以及计算和输出每个背光区域的亮度数据。LED 板通常有 LED 矩阵和 LED 驱动器。系统板和 LED 板之间使用 FFC 电缆进行板外连接。

从 EMC 设计的角度来看,这种架构会带来以下挑战,

  • 带板外连接的高频接口,
  • 两层 LED 板上的高频信号走线,

LED 板上的电源完整性和信号完整性。