ZHCABY5B December   2022  – March 2024 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 引导加载程序简介
      1. 1.1.1 引导加载程序概念
      2. 1.1.2 MSPM0 引导加载程序结构
        1. 1.1.2.1 基于 ROM 的 BSL
        2. 1.1.2.2 带有基于闪存的插件接口的基于 ROM 的 BSL
        3. 1.1.2.3 基于闪存的辅助 BSL
      3. 1.1.3 MSPM0 BSL 功能和演示摘要
    2. 1.2 BSL 主机实现摘要
  5. 2非主闪存中的 BSL 配置(配置 NVM)
    1. 2.1 非主闪存简介
    2. 2.2 示例 – 使用 SysConfig 禁用 PA18 BSL 调用引脚
  6. 3引导加载程序主机
    1. 3.1 MCU 主机代码简介
      1. 3.1.1 硬件连接
      2. 3.1.2 TXT 到头文件的转换
      3. 3.1.3 使用演示的分步操作
    2. 3.2 PC 主机示例
      1. 3.2.1 准备映像文件和密码文件
      2. 3.2.2 使用 GUI 的步骤
  7. 4引导加载程序目标
    1. 4.1 基于 ROM 的默认 BSL
      1. 4.1.1 UART 接口
      2. 4.1.2 I2C 接口
    2. 4.2 基于闪存的插件接口演示
      1. 4.2.1 UART 接口
        1. 4.2.1.1 使用演示的分步操作
        2. 4.2.1.2 如何调试插件接口代码
      2. 4.2.2 I2C 接口
      3. 4.2.3 SPI 接口
      4. 4.2.4 CAN 接口
    3. 4.3 辅助 BSL 演示
      1. 4.3.1 基于闪存的辅助 BSL 从 0x1000 开始
      2. 4.3.2 实时固件更新 (LFU) 解决方案
  8. 5常见问题
    1. 5.1 链接器文件修改
    2. 5.2 由 CCS 恢复出厂设置以恢复器件
  9. 6参考文献
  10.   修订历史记录

I2C 接口

BSL 中的 I2C 接口用作 I2C 目标或从器件。

  • 默认情况下,I2C 目标地址为 0x48
  • SCL 和 SDA 线路需要外部上拉电阻。

该演示的操作细节与 UART 插件接口类似。有关分步操作以及如何调试演示,请参阅节 4.2.1.1节 4.2.1.2