ZHCABY5B December 2022 – March 2024 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0G3507 基于 ROM 的 BSL UART 引脚为 PA10 和 PA11,这些引脚都直接连接到 XDS110 反向通道 UART,因此需要 J101 中的所有跳线(请参阅表 3-4)。
在 LP-MSPM0L1306 上,XDS110 反向通道 UART 引脚与 BSL UART 引脚不同,因此请断开 J101 中的 TXD 和 RXD 并使用跳线连接 PA22 和 PA23(请参阅表 3-4)。
电路板 | 模式 | 跳线需要组装 | 跳线不需组装 |
---|---|---|---|
LP-MSPM0G3507 | 目标 | J101 (电源、UART 引脚、复位和 BSL 调用引脚)、J4、J7(LED)、J21、J22(UART 至 J101 XDS) | 不适用 |
LP-MSPM0L1306 | 目标 | J101(GND、3V3、NRST、BSL)、J2、J3(LED) | J101(TXD、RXD) |
对于独立 XDS110,辅助接口 (AUX) 使用表 3-4 中的信号连接。
信号 | 独立的 XDS110 | 目标器件 | |||
---|---|---|---|---|---|
信号 | AUX 端口 | 信号 | LP-MSPM0G3507 | LP-MSPM0L1306 | |
NRST | IO 输出 | IOOUT0 | NRST | NRST 引脚 | NRST 引脚 |
调用 | IO 输出 | IOOUT1 | 默认值:调用引脚 | PA18 | PA18 |
UART | RXD | UARTRX | TXD | PA10/UART0_TX | PA23/UART0_TX |
TXD | UARTTX | RXD | PA11/UART0_RX | PA22/UART0_RX |
GUI 会自动调用 BSL,因此在此操作期间无需手动调用 BSL。