ZHCABV6A august 2022 – may 2023 DRV5032 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
在人机界面 (HMI) 系统中实现标盘的一种常见方法是使用电位器或旋转编码器。这两种实现方案都可能具有内部触点,这些触点会发生变化以提供旋转输出。
电位器具有一个电阻元件和一个沿着元件移动的滑动触点。根据电位计的旋转情况,电阻会发生变化,从而可以确定旋转变化。这些器件相对便宜,通常只需三个触点即可实现。
旋转编码器可以测量绝对角度或增量角度变化。机电旋转编码器使用印刷电路板上的轨道和编码器旋转时移动的触点刷构建而成。旋转编码器可通过机电感应和非接触式感应来实现,其成本因不同的技术而异。
但电位器和机电旋转编码器都有一个重大问题,那就是磨损。当触点在其他电气元件上移动时,它们会随着时间的推移而击穿,从而导致性能发生变化或最终导致完全无法运行。任何功能丧失都会导致具有机电旋转编码器和电位器的产品需要维修或更换。使用磁、电感或光学方法执行旋转感应可消除可能的故障模式,从而缩短产品寿命,但由于需要额外的元件,这些实现方案可能需要更高的成本。磁旋转感应需要使用磁体和传感器来确定旋转变化。其中一种选择是测量磁场强度的霍尔效应传感器。