ZHCABV6A august   2022  – may 2023 DRV5032 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1机械旋钮和旋转编码器存在问题
  4. 2用于旋转感应的霍尔效应传感器
  5. 3磁标盘的设计注意事项
  6. 4结语
  7. 5参考文献

磁标盘的设计注意事项

为 HMI 应用构建标盘或旋转编码器不需要高采样率。较低的采样率使霍尔效应器件能够使用睡眠或唤醒模式等低功耗特性,或者集成数据平均值计算功能以实现更高的信噪比。使用霍尔效应传感器设计标盘时,可通过触觉反馈或在机械设计中包含陷波来实现机械反馈。

改变标盘的机械设计以提供机械反馈,可以实现在设计功能选择器等器件时,对齐到旋转范围的某些区域或避免中间状态。由于旋转感应不再涉及机械类实施,因此标盘机械方面的任何磨损都不会影响旋转感应性能。虽然标盘的触感可能会有所降级,但通过可靠的感应实施方案,产品仍能继续工作更长时间,无需维修或更换。