ZHCABV6A august 2022 – may 2023 DRV5032 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
用户界面的标盘和旋钮通常使用旋转编码器或电位计来确定旋转或绝对角度的变化。这些方法具有内部金属触点,可能会随着时间的推移而磨损,并在长寿命应用中形成故障点。
减少系统中机电触点的数量可减少故障点并实现更可靠的设计。与使用霍尔效应传感器和磁体等其他非接触式实施方案的标盘相比,使用机电触点的标盘的寿命更短。
使用磁传感器实现标盘有多种方法,但使用具有集成坐标旋转数字计算机 (CORDIC) 计算的传感器可以通过寄存器报告提供角度位置数据,从而减少对外部处理数据的需求,并简化设计过程,同时仍提供准确的结果。否则,仅提供磁场强度的传感器必须让 MCU 执行计算以确定磁体的角度。霍尔效应传感器还提供各种不同的满量程测量范围,以支持使用各种磁体。
本白皮书简要介绍了磁传感器,描述了其在非接触式标盘应用中的使用,并阐述了非接触式方法的优点。