ZHCABT2 May 2022 TMUX8212
许多多路复用器器件的一个缺点是导通电阻。由于许多多路复用器器件的架构,导通电阻可能随偏置电压的变化而显著变化。这会导致输出失真较大。但是,TI 的平缓导通电阻系列多路复用器解决了这个问题。这些器件在宽偏置范围内保持平缓的导通电阻。因此,其性能更可与光继电器或机械继电器相媲美。这种平缓导通电阻为系统性能提供了显著优势,可降低 THD 并确保信号完整性。这些平缓导通电阻多路复用器具有极低的失真,并缩小与光继电器的性能差距。TMUX821x 就是此类 TI 多路复用器中的一个。