ZHCABT2 May 2022 TMUX8212
对于瞬态和交流系统,开关电容会影响信号质量。请参考 图 6-1。MOSFET 的主要电容分量有两个:开关两端的电容以及开关接地端的电容。在许多 PhotoRelay 数据表中,开关两端的电容指定为 Coff。该电容将开关的交流隔离定义为高通滤波器。该电容越大,关断时通过开关的交流电压越大。还需要注意的是,该电容在整个频率范围内并不平坦,并且通常会在较高频率时增加。对于多路复用器器件,数据表中通常未定义该参数,而是直接将关断隔离定义为开关关断时的性能。但是,可以使用图 6-1轻松地转换这些值。
另一个关键寄生参数是多路复用器上的接地电容。在数据表中,这被描述为 Coff(当开关关闭时)和 Con(当开关打开时)。该电容将交流性能定义为低通滤波器。该电容越大,在高频下衰减的信号就越多。在光继电器中,没有直接的接地基准。因此,该电容的等效值定义为总电容。通常,系统中的关注点实际上是开关的 RC。这由导通电阻和乘以的电容一起定义。通常,RC 越低,开关在高速下的性能就越好。