ZHCABT2 May 2022 TMUX8212
与机械继电器相比,光继电器明显提高了可靠性,因为没有活动器件。光继电器通过 LED 进行光学控制。通常情况下,此 LED 会随着时间的推移比开关本身更快地降级,具体取决于温度、正向电流、开关速度等。随着 LED 性能下降,需要更多电流才能完全开启光继电器。这可能需要更改系统并增大系统尺寸,以补偿这种可靠性。TI 多路复用器的可靠性不依赖于控制或开关频率的驱动强度。只要驱动多路复用器的电压高于阈值并且在器件的工作条件内,开关就会始终打开。与 LED 的驱动电流不同,该阈值电压不会随时间变化。
此外,多路复用器将具有额外的 ESD 保护,以在处理和组装过程中保护器件。通常,光继电器没有这种额外的集成,需要外部元件来实现相同级别的保护。