ZHCABO7 January   2022 LMP7704-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9

设计步骤

  • 选择电阻器 R2 和 R3,以将 TL1431-SP 的 2.5V 输出电压衰减至 1.25V。在本示例中,R2 = R3 = 1kΩ 的值可提供所需的衰减,并确保这些电阻产生的热噪声与其他噪声源相比微不足道,可以忽略。
  • 使用以下公式计算流过电阻器 R2 和 R3 的电流:

    GUID-D6A69B4E-14F5-4878-9F21-3B26C6B5B755-low.gif
  • 使用以下公式计算 R1 的最大值:


    GUID-0405B791-0019-4ABF-AA43-CC344E0EB5F2-low.gif

    因此,3.9kΩ 电阻值适合 R1。

  • 为 R4 和 C1 选择将在所需截止频率处创建极点的值。本应用中选择了大约 150Hz 的截止频率:这一频率值可以在相关频率范围(1kHz 至 10MHz)内提供足够的噪声衰减。运算放大器将补偿 R4 上的压降,所以不要让压降太大。一般情况下,建议确保在最大输出电流下,R4 上的压降小于 1V。

    使用以下公式计算在所需的截止频率下需要的 RC 时间常数:


    GUID-48B120EF-0EC1-4C60-81D0-EA9645403275-low.gif

    代入 R4 = 110Ω,C1 = 10μF,截止频率为 145Hz。

  • 为了尽可能减小接近截止频率的噪声增益峰值,请选择 R5 和 C2,以确保:

    GUID-13CAF754-2AEC-4E9D-8ADE-CE158D8F1C7A-low.gif