ZHCABO7
January 2022
LMP7704-SP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
设计中采用的电压基准
TL1431-SP
输出电压范围
2.5 V 至 36 V
灌电流能力
1 mA 至 100mA
初始电压精度
–1%/+1.6%(25°C)
基准输入偏置电流
1.5μA(典型值,25°C)
输出阻抗
0.2Ω(典型值,25°C)
电离辐射总剂量
100krad(Si)
单粒子闩锁抗扰度
不适用(双极工艺)
TL1431-SP