ZHCABO7 January 2022 LMP7704-SP
TI 有许多适用的航天级电压基准,但对于本应用,选择的是 TL1431-SP,这是因为它具有良好的噪声性能和高辐射耐受性。U1 可以生成的最低电压为 2.5V,因此采用 R2 和 R3 生成针对 U2 的 1.25V 输入(它们还会使 U1 的噪声衰减一半)。R1 和 R2 以较低的值来限制这些组件产生的噪声。选择 R1 的理由是,即便连接 R2 和 R3,也会有 1mA 的偏置电流通过 U1。
R4 和 C1 形成低通滤波器,可衰减来自电压基准的噪声。根据显示的值,该滤波器的 3dB 频率为 145Hz。R4 和 C1 值的精度并不重要。但是,最好不要让 R4 太大,因为运算放大器必须纠正由流经 R4 的输出电流引起的误差,如果 R4 上的压降太大,运算放大器可能会没有余量。
R4 和 C1 为放大器响应添加了一个极点,而 R5 和 C2 添加了一个零点,以补偿该极点并实现稳定运行。选择 R5 和 C2 的理由是确保 R5 × C2 = 2 × R4 × C1,从而尽可能减小响应中的噪声增益峰值。
与电压基准相比,用于本应用的运算放大器本身不应产生明显的噪声;然而,即使运算放大器产生任何噪声,由 R4 和 C1 形成的滤波器也会使该噪声衰减。请注意,对于 LMP7704-SP,在使用了组件值的情况下,电流噪声与电压噪声相比微不足道,可以忽略。