ZHCABO7
January 2022
LMP7704-SP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
设计特色运算放大器
LMP7704-SP
电源电压范围
2.7 V 至 12 V
失调电压
±60μV(最大值)
开环增益
130dB
静态电流
2.9μA/放大器(典型值)
输入偏置电流
±500fA
输入电压噪声密度
9nV/√Hz(典型值)
输入电流
噪声
密度
1fA/√Hz(典型值)
电离辐射总剂量
100krad(Si)
单粒子闩锁抗扰度
85 MeV-cm
2
/mg
LMP7704-SP