ZHCABO5A January 2022 – March 2022 LMX2820
在组合合成器输出时,无法在所有频率偏移上实现理想的 3dB 相位噪声改善。改善的程度取决于各个影响因素的噪声相干性。图 1-1 将相位噪声图分为三个部分。Section-A,以大约 1kHz 偏移为界,主要由系统基准相位噪声性能决定。系统基准在两个合成器之间共享,因此该噪声在两个器件之间是相关的。由于合并,本部分没有预期的改进。Section-B 主要由锁相环 (PLL) 性能主导,但也有来自(相关)系统基准和(不相关)VCO 噪声的影响。Section-B 大致受环路滤波器带宽的限制。参考噪声对 PLL/VCO 噪声的相对贡献级别决定了通过组合可实现多大程度的改进。一般来说,应该会有一些改进,但不会接近理想的 3dB 情况。最后一个是 section-C,由 VCO 抖动和热噪声主导。该区域主要是不相关的噪声,应该实现接近理想的 3dB 改善。