ZHCABO5A January   2022  – March 2022 LMX2820

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 组合原理
    2. 1.2 现实世界中的合成器组合
  4. 2测出的性能
  5. 3总结
  6. 4修订历史记录

总结

组合两个 LMX2820 器件确实可以提高相位噪声性能。section-B 的性能改进约为 1dB。这个幅度并不大,但可能对关键型系统有益。在 section-C 中,相位噪声改善接近理想的 3dB 改善。对于 1MHz 偏移和更高偏移处的低点相位噪声对消除干扰威胁至关重要的通信系统,这尤其有用。当然,代价是需要两个器件,从而使功耗增加一倍。LMX2820 的全套功能提供了合成宽频率范围和调整相位的能力,以确保此应用的正确同步组合。