ZHCABO5A January   2022  – March 2022 LMX2820

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 组合原理
    2. 1.2 现实世界中的合成器组合
  4. 2测出的性能
  5. 3总结
  6. 4修订历史记录

组合原理

组合两个器件以提高噪声性能是一种常见的做法。由于噪声的随机性,这种改进是可能的。当组合两个输出时,信号是相关的,这意味着它们具有相等的幅度和相位。这会使信号增强 6dB。噪声不相关;噪声信号之间存在随机幅度和相位差。组合的非相干噪声平均增加 3dB。总体而言,信噪比 (SNR) 性能净提高了 3dB。