ZHCABO5A January 2022 – March 2022 LMX2820
结合两个 LMX2820 的测出的性能是在 TIDA-010230 参考设计中完成的,该设计在板上集成了两个 LMX2820 器件。这些器件具有相同的外部基准频率。图 2-1 显示了该设置的方框图。
例如,LMX2820 调谐到 5.6GHz。这是器件内的基本 VCO 频率。图 2-2 显示了每个 LMX 器件的独立及相加后的相位噪声图。
为了解预期的性能改进,表 2-1 显示了十倍偏移的平均相位噪声改进。
| 100 Hz - 1 kHz | 0.27 dB |
| 1 kHz 至 10 kHz | 1.15 dB |
| 10kHz -100kHz | 1.81 dB |
| 100 kHz 至 1 MHz | 2.14 dB |
| 1MHz - 10MHz | 2.98 dB |