ZHCABN8A February 2019 – April 2022 ESDS302 , ESDS312 , ESDS314
因此会提出以下问题:在变压器未暴露于恶劣环境的一侧实施浪涌保护的必要性有多大?线路上可能发生两种类型的浪涌脉冲:差模浪涌和共模浪涌。当高能脉冲以电容方式耦合到所有线路上时,共模浪涌就会发生,同时提高共模电压。这可能在雷击或其他事件期间发生,但有趣的是,变压器可以轻松地将这种能量消散到大地。这也意味着变压器中心抽头上的 RC 滤波器起到了保护作用。查看变压器的隔离侧,可以看出没有多少脉冲通过,这意味着 Phy 受到保护,直到变压器本身发生故障。
图 3-1 差模浪涌
图 3-3 变压器上的差模浪涌波形
图 3-2 共模浪涌但是,差模浪涌则完全不同。差模浪涌是指浪涌脉冲直接耦合在信号线上并在另一条信号线上返回。这种类型的浪涌脉冲对以太网控制器来说非常危险,因为一部分浪涌脉冲实际上会通过变压器的寄生电容并导致电流尖峰。这种脉冲可以在图 3-3 中看到。需要注意的是,变压器次级侧不存在电压的原因是它被短接在一起了。