ZHCABN8A February 2019 – April 2022 ESDS302 , ESDS312 , ESDS314
系统中有变压器则意味着以太网线(如 CAT-5 或 CAT-6)与以太网控制器或 Phy 之间存在隔离。但是,变压器确实具有与之相关的寄生元件。图 2-2 显示了变压器中存在的不同寄生元件,特别强调了变压器没有完全隔离的原因。变压器的初级和次级侧都有寄生电容、电阻和电感,这些在所有现实世界的小信号分析中都存在。这些是由于材料的性质及其彼此靠近。但是,初级绕组和次级绕组彼此相邻,因此会引入绕组电容。
图 2-2 包含寄生效应的变压器原理图Equation1 是用于计算通过电容器的电流的公式。浪涌脉冲在初级侧提供了较大的 dV/dt,因此电容器中有电流从初级侧流向次级侧,但不会完全隔离两侧。在次级侧看到的这个脉冲是初级侧的百分比,在高电平时很容易损坏连接的 IC。因此,必须测量该脉冲并对其进行保护。