ZHCABN8A February 2019 – April 2022 ESDS302 , ESDS312 , ESDS314
因此,可以看出,虽然通过变压器传输的脉冲的峰值和宽度减小了,但它仍然可能损坏 Phy。使用相同的浪涌设置并添加以太网 Phy,下图显示了它使器件断开之前和之后的点。请注意,在次级侧测量的电压相对较高。这是 Phy 的内部 ESD 保护机制的高钳位电压所致。下面的波形是在测量初级侧的电流(用蓝色表示)、次级侧的电流(用绿色表示)和次级侧的电压(用黄色表示)时采集的。
图 3-4 使用变压器和以太网 Phy 的浪涌脉冲设置
图 3-6 Phy 断开后的差模浪涌脉冲
图 3-5 Phy 断开前的差模浪涌脉冲重新运行相同的测试,但将 ESDS314 添加到施加浪涌的信号线上,从该测试中可以看出该器件受到保护,不受此事件的影响。
图 3-7 使用以太网物理层和 ESDS314 的浪涌设置
图 3-9 ESDS314 在 160A 下保护 Phy 免受差模浪涌脉冲的影响
图 3-8 使用 ESDS314 和 Phy 的差模浪涌波形