ZHCABN8A February   2019  – April 2022 ESDS302 , ESDS312 , ESDS314

 

  1.   保护以太网端口免受浪涌事件的影响
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2以太网协议
    1. 2.1 物理层
    2. 2.2 隔离变压器
  5. 3变压器上的浪涌脉冲
    1. 3.1 变压器次级侧的浪涌保护二极管
  6. 4结论
  7. 5修订历史记录

物理层

以太网物理层包括以太网 Phy(或控制器)、变压器和 RJ-45 连接器,如图 2-1 所示。此外,在 Phy 侧放置了并联电容器,而在朝向连接器侧的变压器的中心抽头上放置了一个 RC 滤波器。在原理图中放置浪涌保护二极管时,可以选择将其放置在变压器之前或之后。在变压器的连接器侧,共模电压不受控制。在典型应用中,电压会很低,但在以太网供电 (PoE) 或高压线耦合到从连接器延伸出来的电线上可能意味着该线路会受到非常高的共模电压的影响。因此,浪涌保护二极管的选型极其有限,仅限于具有足够高的击穿电压从而在高共模电压期间不会导通但能吸收瞬变的二极管。此外,放置浪涌保护器件意味着它们必须承受整个浪涌脉冲。这极易发生问题,因为浪涌事件可以高达 6kV,电流达到 100A。极少数浪涌二极管能够处理如此多的能量,并且具有如此大的电容,以至于无法发送高速信号。