ZHCABN7 April   2022 TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2单独提高 IC 的热性能
  5. 3提高 PCB 板的热性能
  6. 4热性能
  7. 5总结
  8. 6参考文献

单独提高 IC 的热性能

首先,它单独从 TPS566242/7 优化了引脚排列定义。图 2-1 显示了引脚排列。该器件集成了 BST 引脚,并为 PIN4 增加了一个 AGND。这种引脚排列简化了板上的布局。图 2-1 显示了建议采用的布局。在顶层,它几乎放置了所有线路,尤其是电源线,如图 2-2 所示。建议将 GND 和 AGND 连接在一起以增大 GND 区域,从而提高热性能。FB 线从底层穿过,避免受到开关噪声的影响(图 2-3)。

图 2-1 TPS566242/7 引脚排列
图 2-2 EVM 顶层
图 2-3 EVM 底层

TPS566242/7 在高侧和低侧分别集成了 27.7mΩ 和 14.8mΩ 的小 Rdson。小 Rdson 产生的传导损耗较低,这将有助于提高效率。它还增加了驱动压摆率以减少开关损耗。下面的图 2-4 和图 2-5 显示了 TPS566242 在 12V Vin 至 5V Vout 和 6A 负载下的 SW 波形。对于上升沿,压摆率可以达到 4.25V/ns。同时,该部分采用特殊的驱动器设计来降低开关环电压。对于下降沿,压摆率可以达到 7.35V/ns。这种快速的开关压摆率降低了开关损耗,这也有助于提高效率。

GUID-20220320-SS0I-6RRW-QXST-HL2TBT7VCSFR-low.png图 2-4 TPS566242 上升沿
GUID-20220320-SS0I-B20S-RFQT-4LHV9BMKSVV8-low.png图 2-5 TPS566242 下降沿