ZHCABN7 April 2022 TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
本主题介绍了此 EVM 系列的热性能。
图 4-1、图 4-2 和图 4-3 显示了 TPS566242 在不同条件下的热性能。TPS566242 公共 EVM 板用于测试。此 EVM 板共有 4 层,其中包括 2 个内部层(每层具有 1oz 覆铜)以及顶层和底层(每层具有 2oz 覆铜)。测试环境温度为室温。
图 4-4、图 4-5 和图 4-6 显示了 TPS565242 在不同条件下的热性能。TPS565242 公共 EVM 板用于测试。此 EVM 板共有 2 层,即顶层和底层,每层具有 2oz 覆铜。
图 4-7、图 4-8 和图 4-9 显示了 TPS564242 在不同条件下的热性能。TPS564242 公共 EVM 板用于测试。此 EVM 板共有 2 层,即顶层和底层,每层具有 2oz 覆铜。
表 4-1 对上述效率和热性能进行了总结。
| 器件型号 | Vin/V | Vout/V | Iout/A | 效率 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS566242 | 12 | 1.05 | 6 | 82.38% | 80 |
| TPS566242 | 12 | 3.3 | 6 | 91.67% | 91 |
| TPS566242 | 12 | 5 | 6 | 93.75% | 97 |
| TPS565242 | 12 | 1.05 | 5 | 83.94% | 72 |
| TPS565247 | 12 | 3.3 | 5 | 92.86% | 81 |
| TPS565247 | 12 | 5 | 5 | 94.63% | 86 |
| TPS564242 | 12 | 1.05 | 4 | 83.61% | 64 |
| TPS564242 | 12 | 3.3 | 4 | 93.50% | 73 |
| TPS564242 | 12 | 5 | 4 | 95.41% | 75 |