ZHCABN7
April 2022
TPS565242
,
TPS565247
,
TPS566242
,
TPS566247
摘要
商标
1
引言
2
单独提高 IC 的热性能
3
提高 PCB 板的热性能
4
热性能
5
总结
6
参考文献
6
参考文献
德州仪器 (TI),
采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压 6A ECO 模式同步降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压 5A ECO 模式同步降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压 4A ECO 模式同步降压转换器
数据表。