ZHCABM5 February   2022 AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2直接转换架构限制
  5. 3超外差(回归),可解决问题
  6. 4总结
  7. 5参考文献

引言

K 频带的工作频率为 18GHz 至 40GHz。常见的应用往往涉及的频带是 18GHz 至 20GHz 的 Ku 频带和 26GHz 至 28GHz 的部分 Ka 频带。随着新的高频调制器和解调器上市,直接转换架构取代了此类系统的传统分立式超外差架构。

直接转换架构本身并不新鲜。有文档详尽记录了精简型结构和高带宽能力的优势;然而,在频率非常高的情况下进行应用,可能会带来复杂的问题。以前没有很好的替代方案,但新的射频采样器件使超外差架构重新进入人们的视野。