ZHCABM5 February   2022 AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2直接转换架构限制
  5. 3超外差(回归),可解决问题
  6. 4总结
  7. 5参考文献

超外差(回归),可解决问题

恢复超外差架构解决了许多此类问题。这不再是以前那个时代的超外差架构了。使用 AFE7950-SP 射频采样收发器作为第一级是具有划时代意义的方案,特别是因为该器件支持直接对 X 带(高达 12GHz)进行射频采样,并且是为航天应用而设计的。对于工作频率为 28GHz 的 K 频带应用,8GHz 左右的高 IF 频率颇为理想。高 IF 频率具有两大优势。主要的优势在于图像分离。在距离方面,图像和 LO 渗入相距遥远。可轻易滤除此类信号。如果采用 IF 低于 6GHz 的类似方法,产生的 LO 和图像分组则紧密得多,将很难或无法滤除信号。

第二个优势是降低了 LO 频率。找到良好的高频合成器是一项挑战。直接转换方案需要 LO 位于所需频带的中心,而超外差方案则通过 IF 频率量,降低了对频率的要求。使用 8GHz IF,达到 28GHz Ka 频带所需的 LO 为 20GHz。所需的频率仍然相当高,但使用 LMX2820 频率合成器解决方案可达到这一要求,并且只使用了两倍乘法器。对于航天级操作,LMX2615-SP 支持高达 15GHz 的 Ku 频带。图 3-1 显示了 IF 为 8GHz 的超外差架构的频谱。

图 3-1 超外差架构中的 AFE7950

在第一级中使用 AFE7950 的射频采样架构,可带来一些额外优势。AFE7950 支持高带宽信号,发射器带宽高达 2.4GHz,接收器带宽高达 1.2GHz。该器件集成了四个发射器和六个接收器,因此非常适合支持多通道应用和大型天线阵列。集成数控振荡器 (NCO) 有助于轻松调节跳频应用的 IF。此外,AFE7950 集成了一个高频 PLL/VCO,用于生成其高频采样时钟;无需通过电路板路由该信号。